DFLK-D25 SUB/S - Module interface
2280310

Le module d'exécution VARIOFACE réalise une liaison 1:1 entre des blocs de jonction à vis et un connecteur mâle D-SUB miniature (25 pôles). Une dérivation à la masse distincte est disponible.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

9 pôles ... 50 pôles
9-˽...˽37 pôles : masse distincte
50 pôles : pas de masse
Selon CEI˽60807-2
Liaison 1:1
D-SUB, filetage 4-40 UNC
Raccordement vissé