TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN
2202891

Connecteur de bus sur rail DIN, coloris: gris clair, intensité nominale: 6 A (contacts parallèles), tension de référence (III/2): 32 V, nombre de pôles: 8, gamme d'articles: TBUS8-25.., pas: 2,54 mm, montage: Montage sur rail DIN, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec contacts dorés, connecteur de bus pour le raccordement de boîtiers électroniques, 8 contacts parallèles

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage compact sous le boîtier sur rail DIN
La conception du contact permet un encliquetage simple des modules électroniques
Alimentation en tension et communication sans câblage supplémentaire
Contacts parallèles et série pour la transmission efficace de signaux et de données