Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Kit boîtier
2202529

DEV-KIT EH 45 FLAT : contient 1 x boîtier EH 45 FLAT et blocs de jonction pour C.I. (MKDS ... 5,08), livrés en pièces détachées 5,08), ausgeliefert in Einzelteilen

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Boîtier plat de 45 mm de largeur
Blocs de jonction pour C.I. au pas de 5,08 mm, avec section de conducteur de 2,5 mm²
Circuit imprimé perforé en option pour le soudage à la main des composants THT