UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - Elément latéral
2202018

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 72 mm de largeur de circuit imprimé

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Différents profilés de base avec trois niveaux de circuits imprimés chacun
Capots modulaires avec différentes géométries, positionnables au choix
Compatibilité avec un grand nombre de techniques de raccordement standard
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix