EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG - Base encliquetable
2202007

Boîtier électronique sur rail DIN, Base encliquetable pour le montage mural, largeur: 28,8 mm, hauteur: 18,7 mm, profondeur: 4,15 mm, coloris: orange (similaire à RAL 2003)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Permet le montage mural facile de modules de boîtier
Classe d'inflammabilité HB selon UL 94