ME PLC 40 CS TRANS - Couvercle de boîtier
2201491

Boîtier électronique sur rail DIN, Couvercle, largeur: 39,7 mm, hauteur: 51,8 mm, profondeur: 13,65 mm, coloris: transparent

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Montage sans outil
Disponible avec une largeur de 40 mm
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance