Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ME MAX TBUS BS KMGY - Bouchon
2199650

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchon pour rainure TBUS, largeur: 5,8 mm, hauteur: 30 mm, profondeur: 6,6 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Montage aisé, sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité