CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | 28 - 14 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 25 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 25 A | 28 - 12 |