IC-DFR 4 - Accessoires
1852040

Cadre, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: IC-DFR, pas: 5,08 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton, Ce cadre de montage doit être utilisé exclusivement en association avec IC 2,5/...-STGF-5,08

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Cadre de montage traversant pour connecteur mâle MINICONNEC inversé IC 2,5/-STGF-5,08
Le raccordement de câble sur la face intérieure de l'appareil permet un positionnement flexible de la traversée de paroi
Les brides de fixation réduisent la contrainte mécanique des points de brasage
A combiner avec la gamme MSTB 2,5