PWO 16-UW/S - Bloc de jonction en traversée de paroi
1844390

Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 76 A, section: 1,5 mm2 - 16 mm2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 45 °, largeur: 12 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle