MCVU 1,5/ 4-GFD-3,81 - Connecteur pour C.I.
1833043

Bloc à insertion directe, section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: MCVU 1,5/..-GFD, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Montage direct, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MC 1,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Bride montée sur le côté pour le vissage dans le boîtier ou sur la plaque de montage
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques