PTSM 0,5/ 5-2,5-H SMD WH R44 - Bloc de jonction C.I.
1814663

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 6 A, tension de référence (III/2): 160 V, section nominale: 0,5 mm2, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 5, gamme d'articles: PTSM 0,5/..-H-SMD WH, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Sertissage SMD, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: blanc de sécurité, Disposition des broches: Géométrie de pastille linéaire, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: Sangle en largeur de 44 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Version blanche : couleur stable lors du soudage et dans l'application
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Intensité admissible élevée de 6 A dans des dimensions très réduites
Conçue pour les procédés de soudage TMS
Des broches à souder supplémentaires réduisent la contrainte mécanique des points de soudure