MSTB 2,5/16-G-5,08 - Embase de circuit imprimé
1759156

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 16, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 16, nombre de connexions: 16, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-G, pas: 5,08 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,23 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Enfichage parallèle au circuit imprimé
Les éléments juxtaposables de manière modulaire permettent d'équiper des circuits imprimés de manière flexible et peu encombrante