Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FKCN 2,5/12-ST-5,08 - Connecteur mâle pour C.I.
1754665

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 12, nombre de connexions: 12, gamme d'articles: FKCN 2,5/..-ST, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Structure minimale pour chaque section de conducteur
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
A combiner avec la gamme MSTB 2,5