MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 BD:1-6 - Connecteur mâle pour C.I.
1726693

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: MSTBC 2,5/..-STZF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement rentable des conducteurs préconfectionnés en grandes quantités
La poignée d'extraction facilite la manipulation et permet de réduire les forces de traction exercées au niveau du point de contact
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum