cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20160914Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 200 A | 4 - 3/0 |
Approbation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 40045667Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 232 A | 25 - 95 |