Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 3, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: ZFK3DS(A) 1,5, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Plaque séparée pour la conception individuelle de divers nombres de pôles. Pour raccorder un bloc, il est nécessaire de disposer d'un bloc de jonction terminal supplémentaire (voir Accessoires). Les articles bloqués sont proposés avec divers nombres de pôles.