SACC-DSI-M 8FS-3CON-L180 - Connecteur d'appareil face arrière
1694363

Connecteur d'appareil face arrière, 3-pôles, connecteur femelle, droit, M8, A-codage, Soudage à la vague

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme
Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier et verrouillage sur le circuit imprimé