Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACC-DSIV-M12FS-5CON-L180 - Connecteur d'appareil face arrière
1694237

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face arrière, filetage M12, protégé contre la torsion, raccordement soudé droit

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme