VS-25-BU-DSUB-EG - Connecteur D-SUB
1689909

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 3, avec 25 contacts de signalisation, type de contact femelle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-25-...

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile
Raccordement D-SUB 25