VS-09-BU-DSUB-CD-B
-
Porte-contacts D-SUB
1688861
Porte-contacts D-SUB , taille Shell 1, pour 9 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement D-SUB 9
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile