VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5
-
Eléments de contact D-SUB
1688094
Elément de contact D-SUB , taille Shell 2, avec 15 contacts de signalisation, type de contact femelle, raccordement à vis, droit, pour cadre de montage et capot passe-câble en indice de protection IP67
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Elément de contact |
Type | D-SUB |
Nombre de pôles | 15 |
Enfichable | D-SUB |
Nombre de prises | 1 |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension de référence (III/3) | 60 V |
Courant de référence | 5 A |
Résistance d'isolement | ≥ 5000 MΩ |
Résistance de passage par paire de contacts | ≤ 2,5 mΩ |
Support de transmission | Cuivre |
Transmission de puissance | Puissance |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Largeur | 32,1 mm |
Hauteur | 48 mm |
Longueur | 13 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | Métal |
Matériau de surface du boîtier | métallisé |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Or |
Matériau de porte-contacts | PBTP |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≤ 200 |
Force d'enfichage par contact de signal | ≤ 3,30 N |
Force de retrait par contact de signal | ≤ 2,2 N |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 80 °C |
Type de montage | Montage vissé |
Référence | 1688094 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | ABNCAB |
Product key | ABNCAB |
GTIN | 4017918179571 |
Poids par pièce (emballage compris) | 18,59 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 18,59 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440323 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | cab0c6ba-8a24-40d8-acda-ab926b35155b |
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2