UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Puissance | 600 V | 80 A | - 6 | |
Contrôle | 600 V | 16 A | 14 |
Élément de contact, nombre de pôles: 4+2+PE, taille: B16, contacts de puissance: 4, contacts de commande: 2, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, application: Puissance / signal
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Puissance | 600 V | 80 A | - 6 | |
Contrôle | 600 V | 16 A | 14 |