RCK-TGUM/BL12/ 5,0PUR-U - Câble multiconducteur
1684014

Câble multiconducteur, application : Boîte de capteurs/actionneurs, nombre de pôles: 12, affectation des prises: simple, affichage d'état: non; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M23, PUR/PVC, longueur du câble: 5 m, blindage: non, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit