Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-K 4/0-EBUS - Élément de contact
1679427

Élément de contact, nombre de pôles: 4+PE, taille: B16, contacts de puissance: 4, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373