HC-K 4/8-EBUS - Élément de contact
1679320

Élément de contact, nombre de pôles: 4+8+2PE, taille: B24, contacts de puissance: 4, contacts de commande: 8, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 400 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373