CK1,6-ED-0,37BU AU
-
Contact à sertir
1674969
Contact à sertir, série: HC-M-12, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 1,6 mm, section raccordable: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 26...22 , matériau de contact: Alliage de Cu