CK1,6-ED-0,75ST AU
-
Contact à sertir
1674914
Contact à sertir, série: HC-M-12, Mâle, tourné, diamètre de contact: 1,6 mm, section raccordable: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , matériau de contact: Alliage de Cu