CK2,5-ED-2,50ST AU
-
Contact à sertir
1674817
Contact à sertir, série: HC-M-06, Mâle, tourné, diamètre de contact: 2,5 mm, section raccordable: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , matériau de contact: Alliage de Cu