CK2,5-ED-1,50ST AU
-
Contact à sertir
1674778
Contact à sertir, série: HC-M-06, Mâle, tourné, diamètre de contact: 2,5 mm, section raccordable: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , matériau de contact: Alliage de Cu