SACC-V-3CON-PG9/BI-1L-S
-
Connecteur pour électrovannes
1671140
Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne BI (11 mm), Raccordement vissé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
Type de produit | Connecteurs pour électrovannes |
Type de capteur | Universel |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Raccordement à filetage Pg | Pg9 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du boîtier du connecteur pour électrovanne | PA |
Matériau de contact | CuSn |
Matériel Module à isolant connecteur pour EV | PBT |
Matériau de surface du contact | Ag |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 6 mm ... 8 mm |
Résistance de contact | ≤ 4 mΩ |
Résistance d'isolement | > 2 GΩ |
Tension nominale UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | 50 (Connecteur pour électrovanne) |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section raccordable | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Section raccordable AWG | 22 ... 13 |
Raccordement 1 | |
Type tête | Connecteur de vanne |
Type de filetage tête | BI (11 mm) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur pour électrovanne) | -25 °C ... 60 °C (Connecteurs pour électrovanne) |
Référence | 1671140 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF2DCA |
Product key | AF2DCA |
GTIN | 4017918134990 |
Poids par pièce (emballage compris) | 31,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 31,41 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 468cea43-bc30-4adf-b542-fdc5ee5e190a |
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2