Q 1,5/2L180/11KU-DSI - Traversée de paroi
1670277

Traversée de paroi, pour le montage sur paroi intérieure, connexion par soudage à la vague, longueur du picot : 3,8 mm, Ø de perçage 2 pôles = 19,0 mm - 0,3

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP65/IP67 pour une plage d'utilisation étendue