Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CK2,5-ED-1,50BU AG - Contact à sertir
1663679

Contact à sertir, série: HC-M-06, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 2,5 mm, section raccordable: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , matériau de contact: Alliage de Cu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles