CK1,6-ED-1,00BU AG - Contact à sertir
1663420

Contact à sertir, série: HC-M-12, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 1,6 mm, section raccordable: 0,75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , matériau de contact: Alliage de Cu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles