Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CK4,0-ED-6,00BU AG - Contact à sertir
1663307

Contact à sertir, série: HC-M-03, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 4 mm, section raccordable: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , matériau de contact: Alliage de Cu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles