Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CK4,0-ED-2,50BU AG - Contact à sertir
1663284

Contact à sertir, série: HC-M-03, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 4 mm, section raccordable: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , matériau de contact: Alliage de Cu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles