SACC-M12FR-5CON-PG 7 - Connecteur
1662308

Connecteur, Universel, 5-pôles, connecteur femelle coudé M12, codage: A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Plastique, presse-étoupe Pg7, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 6 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts