Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - Capot RJ45
1658671

Capot RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 8, matériau: PA, sortie du câble: droit, coloris: noir foncé RAL 9005, Ethernet

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Simplicité des manipulations
IP65/67
Solution rentable haut de gamme en zone de protection IP
Montage fixe également possible