Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VS-25-ST-DSUB-HD-EG - Eléments de contact D-SUB
1655234

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 3, avec 44 contacts de signalisation, type de contact mâle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-25-...

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Densité d'assemblage élevée avec 44 contacts de signalisation dans D-SUB Shell, taille 3
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile