Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VS-PP-19-1HE-16-F - Répartiteur de connexions
1652994

Panneau de distribution, montage 19", IP20, 16 emplacements pour isolants pour contacts avec système Freenet

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

16 emplacements de montage par unité rackable
Concept de mise à la terre préparé
À équiper au choix avec des isolants cuivre ou FO
Pour une gestion de câbles aisée