VS-08-ST-H11-RJ45 - Isolant mâle RJ45
1652716

Isolant mâle RJ45, CAT5, 8 pôles, blindé, connectique IDC, pour cordon AWG 27 à 26, avec dispositif anti-traction

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Contact de blindage de 360° sécurisé grâce au raccordement à sertir confirmé
Montage facile avec un outil de sertissage
Isolant mâle pour capot V.06 VS-08-T-H-RJ45/IP67