HC-M-KV-T-M32 - Presse-étoupe
1646201

Raccordement vissé métallique avec protection antiflexion et dispositif antitraction, longueur du filetage : 8 mm, plage d'étanchéité du câble : 18 - 27 mm, capacité de serrage : 20 - 30 mm, SW 40, raccordement vissé : M32

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles