HC-M-KV-T-M20 - Presse-étoupe
1646188

Raccordement vissé métallique avec protection antiflexion et dispositif antitraction, longueur du filetage : 6 mm, plage d'étanchéité du câble : 7,5 - 15 mm, capacité de serrage : 10 - 16 mm, SW 24, raccordement vissé : M20

Informations détaillées concernant le produit