Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA BK - Traversée de paroi
1643000

Traversée de paroi, pour montage sur paroi extérieure, connexion à soudage manuel/à languettes pour clips 4,8 x 0,8 mm, filetage de connexion : M20x1,5, 4 pôles

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP65/IP67 pour une plage d'utilisation étendue
Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
Rationalité - avec l'utilisation de traversées de paroi rend inutile l'ouverture des appareils pour le raccordement des câbles