Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK - Connecteur de câble
1642153

Prolongateur de câble QUICKON, noir, 4 pôles sans PE, 0,75 mm2... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, pour diamètre de câble 6 mm ... 12 mm.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP65/IP67 pour une plage d'utilisation étendue
Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
Simplicité et sécurité - le prolongateur de câble permet de réparer ou de prolonger rapidement les câbles et peut être associé à un connecteur en tant que connexion de couplage.