Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Connecteur de câble
1641879

Connecteur de câble, type de raccordement: Raccordement IDC, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, 125 V, 5 A, noir, codage: non, diamètre extérieur du câble: 3,5 mm ... 6 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
Simplicité et sécurité - le prolongateur de câble permet de réparer ou de prolonger rapidement les câbles et peut être associé à un connecteur en tant que connexion de couplage.