Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU - Connecteur de câble
1641578

Prolongateurs de câble à technique de raccordement rapide QUICKON, 4 pôles, section de raccordement 0,75 ...1,5 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP65/IP67 pour une plage d'utilisation étendue