Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA - Traversée de paroi
1640663

Traversée de paroi QUICKON, pour montage sur paroi extérieure à soudage manuel ou avec raccordement à languettes pour clip 4,8 mm x 0,8 mm, 3 pôles.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP65/IP67 pour une plage d'utilisation étendue