EV-T2G3PC-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC
1623507

CHARX connect comfort, Type 2, Câble de charge AC mobile, 32 A permanent, 250 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, câble: 4 m, noir, droit, avec cache de protection, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gamme de produits complète
Récompensés trois fois pour leur maniement pratique grâce à leur design ergonomique
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Protection efficace contre toute pénétration d'eau grâce à une étanchéité longitudinale
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Testé selon les normes automobiles LV124, LV214 et LV215-2
Contrôlé selon les exigences EV Ready 37
Modèle d'enfichage marqué au laser et conforme à la norme DIN EN 17186