Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, série: KSH, M23-Connecteur femelle, droit, surmoulé, nombre de pôles: 4+4+4+PE, type de verrouillage: SPEEDCONNEC, sur M23-Mâle, droit, surmoulé, nombre de pôles: 4+4+4+PE, type de verrouillage: SPEEDCONNEC, longueur de câble: 10 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date